SIMATIC S7-1200 G2 –
die smarte Wahl für Basic Automation

Die Anforderungen und Bedürfnisse im Bereich der Basisautomatisierung entwickeln sich weiter, was auch neue Funktionen erforderlich macht. SIMATIC S7-1200 G2 vereint effiziente Bewegungssteuerung, flexible Maschinensicherheit und verbesserte Datentransparenz. Die neue Controller-Familie bietet eine höhere Rechenleistung, nahtlose Konnektivität, verbesserte Diagnose und erweiterte Skalierbarkeit. Diese Funktionen sorgen für mehr Produktivität, Effizienz und Flexibilität ihres Automatisierungssystems.

Haben Sie bereits SIMATIC S7-1200 im Einsatz?

 

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Automatisierungssystem modernisieren können

Mehrwerte von SIMATIC S7-1200 G2

Sample icon

Erhöhte Performance und Skalierbarkeit

 

SIMATIC S7-1200 G2 ist die perfekte Kombination aus Leistung und Flexibilität. Features wie höhere Rechenleistung, dedizierte Kommunikationsleistung und erweiterter Speicher sorgen dafür, dass Ihre Automatisierungssysteme reibungsloser und schneller als je zuvor laufen. Und dank standardisiertem Engineering mit TIA Portal können Sie Ihre Automatisierungssysteme nach Bedarf skalieren.

Sample icon

Flexible Maschinensicherheit

 

SIMATIC S7-1200 G2 bietet flexible Maschinensicherheitslösungen auf kosteneffiziente Weise. Die direkt in die Steuerung integrierte Fehlersicherheit, ermöglicht nahtlose und sichere Abläufe in verschiedenen Anwendungen und eine einfache Konfiguration über das TIA Portal. SIMATIC S7-1200 G2 stellt dabei sicher, dass die Maschinensicherheit nicht zu Lasten der Effizienz geht.

Sample icon

Effiziente Bewegungssteuerung

 

SIMATIC S7-1200 G2 bietet effiziente Motion-Control-Funktionen – von der Steuerung von Einzelachsen bis hin zu koordinierten Achsbewegungen und einfachen Kinematiken. Dank der integrierten Motion-Control-Technologieojekte und PROFINET IRT wird die Systemkonfiguration vereinfacht und eine schnelle Programmausführung ermöglicht. Auf diese Weise sorgt die Steuerung für präzise und zuverlässige Automatisierungsprozesse.

Sample icon

Verbesserte Datentransparenz

 

SIMATIC S7-1200 G2 ermöglicht den drahtlosen Zugriff auf Diagnose-, Betriebs- und Gerätedaten über Near Field Communication (NFC). Das bedeutet, dass Sie Echtzeit-Einblicke für eine schnellere Diagnose, eine effiziente Wartung und eine fundierte Entscheidungsfindung erhalten. SIMATIC S7-1200 G2 bietet Ihnen verbesserte Datentransparenz, die eine optimierte Verfügbarkeit und reduzierte Ausfallzeiten gewährleistet.

Trainings zur S7-1200 G2 über

Freemium | SITRAIN access

 

Holen Sie sich jetzt Ihr kostenloses Training!

Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören

 

Egal, ob Sie Fragen zu Funktionen, Testversionen, Preisen, einer Demo oder etwas anderem haben, unser Team ist bereit, alle Ihre Fragen zu beantworten.

Sample image
Sie wünschen einen Beratungstermin?
Bitte geben Sie Ihre Daten ein

Verwandte Themen

Sample icon

SIMATIC S7-1200

 

Basissteuerungssystem für intelligente und zuverlässige Automatisierungsanwendungen

Sample icon

Machinenleistung und -zuverlässigkeit

 

Lösungen für mehr Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer Automatisierungssysteme

Sample icon

Effiziente Bewegungssteuerung

 

Lösungen für effiziente Bewegungssteuerung helfen innovative Maschinen schneller zu entwickeln

Sample icon

Maschinensicherheit

 

Mit Safety Integrated bieten wir eine umfassende Lösung speziell für die funktionale Sicherheit